发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
主页
类别
建筑
站点建设
Scissor Lift ZS 115.117A
在以下地区不可用: 美国
Zeppelin Rental GmbH
关注
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
下载
规格
规格
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
技术规格
技术规格
唯一参考
PASM12-3246
产品系列
Height access technology
产品组
working scaffolds and working platforms
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-03-13
版本号
1
高度 (mm)
2400
宽度 (mm)
1170
深度 (mm)
2440
链接
链接
产品网址
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
相关
相关
主材料
钢
次要材料
钢
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
2812
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 站点建设
IFC 分类
对象
Uniclass 2015 代码
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 说明
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 代码
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Scissor Lift Platforms
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Manlift Group
Genie GS2032
下载
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.4
(
5
)
下载
MUROXS
Gabions Wandverkleidung
下载
Manlift Group
JLG 1850SJ
下载
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
下载
Manlift Group
Skyjack SJ9250RT