发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
zeppelin/products/9bd076bc-3c75-4347-b5a1-47a48429a8bc
主页
类别
建筑
站点建设
Lighting Tower Mobile
在以下地区不可用: 美国
Zeppelin Rental GmbH
关注
Lighting Tower Mobile
4.2
(5 评价)
Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing
下载
规格
规格
Type LED - SL 9608 PK
Manufacturer BGG Bruno Generator Group
Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
Rated current (A) 24.3
Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
Nominal voltage (V) 230
Tank capacity (l) 140
Engine type Perkins 403D-7
Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
time at full load (h) 170
Weight (kg) 1100 (unfueled)
Weight (kg) 1240 (refueled)
Total weight (kg) 1240
Drawbar load (kg) 75
Light point height (m) 9.00
Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
Light (lumens) 144,000
Length (mm) 2450
Width (mm) 1300
Height (mm) 2300
Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
Length Transport (mm) 2450
Width Transport (mm) 1300
Transport height (mm) 2300
Transport weight (kg) 1240
技术规格
技术规格
唯一参考
STLG-10LED
产品系列
Lighting
产品组
Lighting pole, floodlight pole
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-02-12
版本号
1
高度 (mm)
2300
宽度 (mm)
1300
深度 (mm)
2450
链接
链接
产品网址
https://www.zeppelin-rental.de
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
净重 (Kg)
1100
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 站点建设
IFC 分类
灯具
OmniClass 编号
23-35 47 11
OmniClass 标题
Lighting Fixtures
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Manlift Group
Genie GS2032
下载
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.4
(
5
)
下载
MUROXS
Gabions Wandverkleidung
下载
Manlift Group
JLG 1850SJ
下载
RPH
ENTRYPORT™ Wall Guard | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
下载
Manlift Group
Skyjack SJ9250RT