发布您的产品
Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
技术规格
  • 唯一参考4120-1-85
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)250
相关
  • 主材料
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别照明 - 壁装
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC 代码391016

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美