发布您的产品
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Pendant fixture
    规格
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    技术规格
    • 唯一参考Top_pendant
    • 产品系列Top
    • 产品组合Pendant
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)260.4
    • 宽度 (mm)650
    • 深度 (mm)650
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美