发布您的产品
Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    规格
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    技术规格
    • 唯一参考Umbrella_pendant_fixture
    • 产品系列Umbrella
    • 产品组Pendant
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)165
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)4.2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美