发布您的产品
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
规格
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
技术规格
  • 唯一参考Allright_coastline
  • 产品系列Allright
  • 产品组Outdoor
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2019-10-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)66
  • 宽度 (mm)268
  • 深度 (mm)125
相关
  • 主材料镀锌钢板
  • 次要材料亚克力
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)1.6
分类
  • BIMobject 类别照明 - 外部
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 说明Surface luminaires

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲 北美