发布您的产品
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    规格
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    技术规格
    • 唯一参考city-globe-catenary-indoor
    • 产品系列City Globe
    • 产品组Pendant
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)553
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料聚碳酸酯
    • 次要材料铝
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美