发布您的产品
Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    规格
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    技术规格
    • 唯一参考Elements_floor_fixture
    • 产品系列Elements
    • 产品组Floor fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-10-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1470
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)300
    相关
    • 主材料纺织品
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)4.6
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 地板已安装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美