发布您的产品
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    规格
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    技术规格
    • 唯一参考Par_pendant
    • 产品系列Par
    • 产品组Pendant
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)140
    • 深度 (mm)140
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)0.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 说明Suspended luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美