发布您的产品
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    规格
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    技术规格
    • 唯一参考plant-wall
    • 产品系列Plant
    • 产品组合Outdoor wall
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)156
    • 深度 (mm)211
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)2
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美