发布您的产品
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    规格
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    技术规格
    • 唯一参考Silo_floor_fixture
    • 产品系列Silo
    • 产品组Floor fixture
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2019-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1340
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料
    • 次要材料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)3.5
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 地板已安装
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 说明Free standing luminaires

    发售地区

    欧洲 亚洲 大洋洲 北美