Our Model F661 Sewage Pump is designed to transfer groundwater, raw sewage or effluent in sewage or stormwater removal applications. The 7-1/2 HP F661 is a nonautomatic pump requiring a control panel and float switch for operation that allows complete access to setting the on and off points in the field. This allows the pump to take full advantage of large size basins capacities.
The pump’s semi-open impeller allows it to pass 2-1/2″ spherical solids. The impeller’s clearance in relation to the pump housing allows water and solids to pass freely through the pump.
The Model 661’s motor housing, pump housing, and base are each constructed of cast iron. The pump’s identification tag and hardware are made of non-corrodible stainless steel. This attention to detail ensures your pump will withstand the most demanding applications.
Every pump is submerged in water and audited to ensure it meets your expectations and delivers peace of mind right-out-of-the-box.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |