Polished chrome-plated, brass rigid or swing 5-3/8” [137mm] centerline deck-mounted gooseneck spout. Unit is furnished with a 2.0 GPM [7.6 L] laminar flow control in the base of spout (complying with ANSI A112.18.1 Standard for flow), mounting hardware and a 1/2” NPSM coupling nut for standard lavatory riser. Zurn Lead Free products (-XL) is the line of durable, high quality brass faucets and fixtures that are designed and manufactured to comply with Section 1417 of the Safe Drinking Water Act (SDWA) which mandates the weighted average lead content of no more than 0.25% of the wetted surface.
Compliance:
Features
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |