发布您的产品
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 星(最高 5 星)4.0(8 评价)

Exposed, lead-free, anti-siphon, moderate climate wall hydrant for residential and light commercial applications. Hydrant features Z1399-VB external vacuum breaker with 3/4” [19] male hose connection, bronze and stainless steel interior components, vandal resistant operating stem, and secured wheel-type handle. Hydrant is finished with rough bronze exterior with a choice of five different inlet connection options and includes an optional loose key. Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

ASME A112.18.1

Features:

  • Lead-free
  • Rough bronze wall faucet designed for moderate climate areas
  • Recommended for residential and light commercial applications
  • Provided with ASSE 1011 external vacuum breaker and loose key

Keywords: Lead Free Wall Faucet, lead free faucets, lead free faucet parts, lead free faucet installation, lead free faucet manual

技术规格
  • 唯一参考zurn-z1341xl
  • 产品系列Light Commercial Drainage
  • 产品组Hydrants
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-10-22
  • 版本号1
  • 高度 (inch)4.13
  • 宽度 (inch)2
  • 深度 (inch)3.25
相关
  • 主材料Bronze
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区美国
  • 净重 (Lbs)2
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥