发布您的产品
Z1715 Roof Drain
Zurn

Z1715 Roof Drain

4.8 星(最高 5 星)4.8(27 评价)

Type 304 (CF8) stainless steel roof drain body with galvanized cast iron combination gravel guard/flashing clamp and dome strainer.

Features:

  • Butt-weld and threaded outlet options available
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Roof Drain, galvanized cast iron, gravel guard, flashing clamp, dome strainer, Corrosion resistant, Galvanized Underdeck Clamp, Galvanized Steel Sump Receiver, Vandal-Proof Secured Top, polypropylene locking dome, roof flange, overflow drain, Perforated Stainless Steel Extension, Deck Clamp Assembly, Drain Receiver,

规格
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技术规格
  • 唯一参考zurn-z1715
  • 产品系列Roof Drains
  • 产品组Primary Roof Drains
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-04-16
  • 版本号1
  • 宽度 (inch)15
  • 深度 (inch)15
相关
  • 主材料Stainless steel 304
  • 设计国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC 代码30151605
  • Uniclass 2015 代码Ss_30_75
  • Uniclass 2015 说明Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Drains
  • OmniClass 编号23-13 41 39
  • OmniClass 标题Roof Drains
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥