Zurn Hydro•X® Power series of sensor flush valves for urinals are designed for reliable, hands-free operation that lasts the life expectancy of a commercial restroom. This hydropowered sensor flush valve for urinals requires no hard wiring or battery replacement, which means lower installation and maintenance costs. The gear-operated flush valve features a clog-resistant, triple filtered diaphragm. It is sensor activated to support a more hygienic environment by eliminating touch points. Pair with Hydro•X® Power faucets to maximize sustainable restroom goals.
Compliance:
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA Compliant • WaterSense (when used with appropriate flow options) • CEC, CALGREEN Compliant (when used with appropriate flow option)
Features:
Keywords: Sensor Flush Valve, Hands-free Operation, No Solenoid, Top Mount Flush Valve, Urinal Flush Valve, Hydropower, Hydro•X Power, Ceramic Gear, Gear-operated Flush Valve, Clog-resistant Filtered Diaphragm, AquaVantage diaphragm, touchless, Mechanical Override Button, Line Flushing, flushometer
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |