Publikovat produkty
Heavy–Duty Hybrid Brackets
A&M Hardware

Heavy–Duty Hybrid Brackets

At the heart of A&M Hardware’s offerings are innovative solutions designed to transform your spaces with both strength and style. Our heavy-duty shelf brackets are engineered to withstand substantial weight loads, providing dependable support for various applications. Whether you're designing a floating vanity, installing shelves, or optimizing storage, our heavy-duty shelf brackets offer the durability and function required for your projects.

Heavy–Duty Hybrid Bracket Features

  • Available with 18" or 24" support arm
  • 18" Tall x 18" or 24" projection x 3" wide
  • Load Limits: 1700 lbs per pair 18", 1350 lbs per pair 24"
  • Recommend double studs for installation
  • Brackets available in Black or White powder coat
  • finishing caps provided
  • Packaged 2 per box
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaheavy-duty-hybrid-brackets
  • Skupina výrobkůBrackets
  • Skupina produktůFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-01-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Popis Uniclass 2015Brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Číslo OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Název OmniClassFraming Anchors