Publikovat produkty
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7431301
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůFanny
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-06-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vLitva
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 25 11 13
  • Název OmniClassClassroom Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko