Publikovat produkty
Bench Costello 180, Decibel
ABA Skol

Bench Costello 180, Decibel

Robust bench with a surface of sound absorbing Linoleum. Frame in gray powder-coated steel where the feet are pre-drilled for anchoring to the floor.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7853002
  • Skupina výrobkůBench
  • Skupina produktůCostello
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)440
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vBosna a Hercegovina
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko