Publikovat produkty
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
Specifikace
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7853630
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůNellie
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)780
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vBosna a Hercegovina
  • Čistá hmotnost (kg)8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek