Publikovat produkty
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Specifikace
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota7920101
  • Skupina výrobkůStool
  • Skupina produktůNova
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)560
  • Šířka (mm)380
  • Hloubka (mm)380
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vČína
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 00
  • Název OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Norsko
Švédsko