Publikovat produkty
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes.

Specifikace
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAnalogue-Actuator
  • Skupina výrobkůStandard Outputs
  • Skupina produktůAnalogue Actuators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)117
  • Šířka (mm)117
  • Hloubka (mm)51
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ovládací panely
  • Kód Uniclass 2015Ac_65
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning activities
  • Kód CSI MasterFormat 201413 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Controlled Environment Rooms
  • Kód CSI UniFormat IID3060
  • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation