Publikovat produkty
MISTRAL65-65H - Wall mounting
ABB

MISTRAL65-65H - Wall mounting

4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
MISTRAL65 is the ABB’s most innovative series of IP65 rated consumer units. Designed to reduce cabling times as well as allow total integration between modular DIN-rail MCBs, MCCBs and front panel devices. Thanks to the elegant and modern look it can be installed in commercial and residential environments where high level of IP protection is required.
Specifikace
  • Main features Halogen free (version GWT 650°C) High mechanical strength: IK09 High insulation protection degree: IP65 Blind door RAL 7035 Transparent door “blue petrol”
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMISTRAL65-65H-Wall-mounting
  • Skupina výrobkůMISTRAL
  • Skupina produktůDistribution Enclosure
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Kód UNSPSC26
  • Kód Uniclass 2015Co_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems