Publikovat produkty
Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger
ABB

Ceiling Corner Adapter MasterLINE_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog 220 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE select. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. For Busch-Watchdog 280 MasterLINE. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. For Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. For detection on two sides of the house, in combination with Busch-Watchdog 280. For ceiling mounting of the Busch-Watchdog. To increase the inclination of the Busch-Watchdog 220/280. It is mounted at the corner of the house, on the wall or under the ceiling. For flush or surface wiring.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCeiling-Corner-adapter-MasterLINE_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)102
  • Šířka (mm)125
  • Hloubka (mm)55
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.167
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Jiné

Dostupnost regionu

Evropa