Publikovat produkty
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger

    ABB Busch-Jaeger Welcome IP Touch 7" Indoor Station Panel, with cyber security boot and storage, supporting KNX and free@home smart home solutions and Welcome APP; Connection available: LAN + WiFi or LAN + LAN, DC&PoE, with T-loop, SurfaceMounted or Flush Mounted option available, in black or white option.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaip-touch-7-busch-jaeger
    • Skupina výrobkůWelcome
    • Skupina produktůVideo indoor Stations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)149.6
    • Šířka (mm)198.51
    • Hloubka (mm)36
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)0.56
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000779
    • Název ETIMIndoor station door communication
    • Číslo OmniClass23-37 27 15 13
    • Název OmniClassAudio Visual Intercoms