Publikovat produkty
MasterLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Remote operation via IR remote control 6841-101. Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground surveillance. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Adjustment of detection range via rotary control element.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMasterLINE-110_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)125
  • Hloubka (mm)33
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.32
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Jiné

Dostupnost regionu

Evropa