Publikovat produkty
Protective Basket_Busch-Jaeger
ABB

Protective Basket_Busch-Jaeger

For ceiling presence detectors. for Busch-Watchdog Presence tech (6813-101-500), For Busch-Watchdog Presence tech Dualline 6813/11-xxx. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE 6814 U. For Busch-Watchdog Presence tech BasicLINE Corridor 6818 U. For all Busch-Smoke alarm detectors ProfessionalLINE. For all Busch-Heat alarm detectors ProfessionalLINE. Busch-Smoke alarm detector 6831-84 and 6832-84. Also applicable in connection with surface-mounted housings 6885-xxx and 6888. For Busch-Presence detector mini KNX 6131/20-xxx and 6131/21-xxx. For Busch-Presence detector KNX 6131/30-xxx and 6131/31-xxx. For Busch-Watchdog Sky KNX 6131/40-24. For Busch-Presence detector Corridor KNX 6131/50-xxx and 6131/51-xxx.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProtective-basket_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)180
  • Hloubka (mm)98
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)210
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Jiné