Publikovat produkty
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSurface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • Skupina výrobkůKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Skupina produktůKNX range
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)106
  • Šířka (mm)106
  • Hloubka (mm)26
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Jiné

Dostupnost regionu

Evropa