Publikovat produkty
UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS1: Double Level

Each panel consists of two completely independent superimposed units, functionally identical to two single-level units placed side by side. Each unit can be equipped with circuit-breakers or contactors.

30-40% less configurations than a single busbar variant making it space efficient

Specifikace
  • Benefits

    • All key components are identical to those used for the single-level units and therefore the same service and maintenance procedures are guaranteed.
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Can be compound with simple and double-level panels to reduce space requirements
    • Can be used as motor control center up to 12kV
    • Customized versions available

    Typical Applications

    • Marine
    • Floating production storage and offloading applications (FPSO)
    • Motor control centers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunigearzs1DL-17-Medium_Voltage-Switchgear
  • Skupina výrobkůUniGear
  • Skupina produktůAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2025-11-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálMěď
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCElectrical fittings
  • Kód UNSPSC39121311
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Název OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution