Publikovat produkty
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2
Glass partition edge to edge double glazing ID2

    Glass partition edge to edge double glazing ID2

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)

    The ID2 frameless double glass partition features a remarkable design and enables superb solutions for creating office environments. 

    Specifikace
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in frameless full-height double glass.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height : 3300 mm (depending on elevations).

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Glass wall : RW = from 41 to 48 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaID2
    • Skupina výrobkůInternal partitions
    • Skupina produktůRemovable partitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3300
    Související
    • Hlavní materiálExtruded Aluminum
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_10_05
    • Popis Uniclass 2015Assembling
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 13
    • Název OmniClassDemountable Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika