Publikovat produkty
ABI Wall-Hung Toilet Cistern
ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    ABI Wall-Hung Toilet Cistern

    Concealed behind the wall in your bathroom, our Wall-Hung Toilet Cistern maximises on space while providing you with a clean and aesthetic bathroom amenity – perfect for the modern home.

    Introduce a touch of luxury with our ZAAHA Toilet Buttons. The ABI Wall-Hung Toilet Cistern can be paired with the Asher – Wall-Hung Toilet Pan.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaabi-wall-hung-toilet-cistern
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1144
    • Šířka (mm)506
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Vedlejší materiálIron
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)16.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks