Publikovat produkty
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler

    Elysian Pot Filler

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(11 recenze)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-pot-filler
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147.5
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)622
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.91
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 15 11
    • Název OmniClassSink Cartridge Faucets