Publikovat produkty
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm
Beta Cabinetry Pull 400mm

    Beta Cabinetry Pull 400mm

    The Beta Cabinetry Pull is the perfect accessory for your new kitchen, bathroom or laundry cabinets.

    With a Brushed Copper finish, the Beta is durable, easy to install and available in two sizes to suit your needs.

    Add a touch of style to your home with the Beta Cabinetry Pull.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabeta-cabinetry-pull-400mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůBeta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)11.5
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)17.5
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware