Publikovat produkty
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob
Pika Cabinetry Knob

    Pika Cabinetry Knob

    Dainty and sweet, the Pika Knob is a charming addition to your cabinets and drawers. It differs from the Elsa Knob by providing a slightly flared base and a curved circular edge.

    Constructed from solid brass, the Pika Knob will continue to adorn your furniture well into the years.

    Features:

    – Mounting hardware included.
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Diameter: 35mm
    – Projection: 24mm

     

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotapika-cabinetry-knob
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůPika
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)35
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.07
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware