Publikovat produkty
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    It’s time to turn your cabinets into something special. The Elsa Cabinetry Knob is the ideal solution to soften your kitchen, bathroom or laundry cabinetry and provide easy functionality too.

    The modern, round shape will create an effortless style that will enhance your cabinets and make a simple but smart statement around your home which will add a literal touch of class to your cabinets.

    Constructed from Stainless steel that’ll remain reassuringly durable, there’s little doubt of the pleasant impact these cabinetry knobs will make to your domestic space.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelsa-cabinetry-knob-ss
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůElsa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware