Publikovat produkty
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahalf-moon-entry-door-pull-set
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůABI
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)204.9
    • Šířka (mm)215
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)2.55
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Popis Uniclass 2015Pull handles
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware