Publikovat produkty
Hegman Half Moon Pull 90mm Pair
Hegman Half Moon Pull 90mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 90mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Half Moon Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahegman-half-moon-pull-90mm-pair
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůHegman
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálJasan
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.04
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware