Publikovat produkty
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull
Imes Cabinetry Pull

    Imes Cabinetry Pull

    If you are searching for a unique and modern look for your cabinetry, our Imes Cabinetry Pull is for you. Designed with the user in mind, Imes has a solid and robust hand feel.

    The various mounting options enable you to achieve the perfect look to complete your design.

    Constructed from Zinc and finished in our signature Brushed Brass, giving you peace of mind that it will look and feel beautiful in many years to come.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaimes-cabinetry-pull
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůImes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)98
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware