Publikovat produkty
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm
Jai Single Kitchen Sink 880mm

    Jai Single Kitchen Sink 880mm

    The Jai Single Kitchen Sink is a work of art inspired by the Seba sink. It has an additional draining tray compartment and is fitted with ABI’s water-sense cushion system to dampen the sound of water impact during use. 

    Jai is constructed from 304 Stainless Steel ( 1.2mm thick ) using a 10mm radius weld to ensure minimal buildup and easy cleaning.

    Designed for ease of installation either above or below bench.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotajai-single-kitchen-sink-880mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůJai
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)880
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)12.66
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks