Publikovat produkty
Vienna Double Sink 760mm
Vienna Double Sink 760mm

    Vienna Double Sink 760mm

    The double-bowl Vienna White Granite Kitchen Sink comes with a composite granite construction and a beautiful matte aesthetic. For peace-of-mind durability, this sink is resistant to heat, impact, stains, and scratches.

    The sink can be both under-mounted or top-mounted, depending on personal preference.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavienna-double-sink-760mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůVienna
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)760
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks