Publikovat produkty
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff

    Kenley Glass Standoff

    Every detail deserves to shine and our Kenley Glass Standoff is the perfect finishing touch.

    Modern and sleek in design, this standoff is constructed from durable 304 stainless steel and is commonly used for secure point-fixing for glass panels both internally and externally. Keep your balcony, staircase, or decking panels coherent with the rest of your home’s fixtures with our Kenley Glass Standoff, available in four signature finishes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakenley-glass-standoff
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůKenley
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)45
    • Šířka (mm)45
    • Hloubka (mm)60
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.62
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware