Publikovat produkty
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Kingsley Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes. Our premium Kingsley Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping to elegantly refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    With a solid brass construction, this easy-to-use product is suitable for both retrofitting and new installations.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakingsley-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůKingsley
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)19
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)39
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware