Publikovat produkty
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakolton-door-stop
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůKolton
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)51.5
    • Hloubka (mm)51.5
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.26
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware