Publikovat produkty
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round
Marli Bottle Trap Round

    Marli Bottle Trap Round

    The Marli Round Bottle Trap is a minimalistic and plumber-friendly bathroom fixture. With an adjustable height and depth, Marli ensures that any on-site differences can be easily accounted for.

    Marli is easy to install and has a standard thread size. Its piping is cut to size depending on setbacks from the wall or height from the basin sink. This ensures an effortless installation process for your tradesperson during the set-out stage.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarli-bottle-trap-round
    • Skupina výrobkůWastes
    • Skupina produktůMarli
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)228
    • Šířka (mm)62.5
    • Hloubka (mm)132
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro odpad
    • Kód Uniclass 2015Co_50_20_20
    • Popis Uniclass 2015Wastewater collection networks
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles