Publikovat produkty
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm

    Myka Cabinetry Knob 60mm

    Adorn timeless elegance on your cabinetry with the Myka Cabinetry Knob 60mm. The flat, round shape of this knob effortlessly dresses any drawer or cabinet facade with minimalistic charm.

    Constructed from solid brass to ensure durability in any room, the Myka Cabinetry Knob 60mm is available in six signature finishes to seamlessly integrate with the rest of your home’s fixtures.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamyka-cabinetry-knob-60mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůMyka
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)23
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware