Publikovat produkty
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm

    Tezra Cabinetry Pull 500mm

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-cabinetry-pull-500mm
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware