Publikovat produkty
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 500mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from stainless steel, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-cabinetry-pull-500mm-ss
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)10
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.495
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Popis Uniclass 2015Pull handles
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware