Publikovat produkty
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull
Tezra Cabinetry T Pull

    Tezra Cabinetry T Pull

    Maintaining the classic T-bar design, but created in a smaller format, the Tezra Cabinetry T Pull is both practical and subtly refined. It can be installed both vertically and horizontally, to suit your individual style or preference. Constructed from Solid Brass, the Tezra will create a refined, modern look to enhance your space.

    Browse through our range of other cabinetry handles to bring eye-catching consistency to your kitchen, laundry or bathroom spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-cabinetry-t-pull
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)37
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.06
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware