Publikovat produkty
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm

    Vita Double Kitchen Sink 760mm

    The Vita Double Kitchen Sink is inspired by our stylish Zalo but with a smaller second sink. It offers ample space for your washing needs, making it the pinnacle of practicality while easy to clean.

    Vita can easily be under-mounted or top-mounted, and includes two matching sink basket wastes and sink protector racks.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavita-double-kitchen-sink-760mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůVita
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)760
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)15.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks