Publikovat produkty
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm
Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    Zalo Double Kitchen Sink 855mm

    The Zalo Double Kitchen Sink is the perfect sink to enhance your space. It has been carefully designed with a 10mm radius and folded drainage points to limit build-up and to ensure easy cleaning.

    The Zalo also comes with a WaterSense cushion system to dampen the sound of water impact during use.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazalo-double-kitchen-sink-855mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůZalo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)855
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)16.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks